PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

AVENTICS™ Rundsteckverbinder, Serie CON-RD 8946203612

Teilenummer:

AVENTICS-8946203612

Datenblatt anzeigen
CON-RD-MS-M8-3-5000-PVC-OW-3

Spezifikationen

BauartRundsteckverbinder
Kabelmit Kabel
Betriebsspannung AC max.30 V DC
Betriebsspannung DC, max.30 V AC
Elektrischer Anschluss 1, TypStecker
Elektrischer Anschluss 1, GewindegrößeM8x1
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole3-polig
Elektrischer Anschluss 1, CodierungA-codiert
Kabelabgang 1gerade
Kabelabgang Winkel180°
Elektrischer Anschluss 2, Typoffene Kabelenden
Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole3-polig
Anzahl Leiter3
Schirmungungeschirmt
Kabellänge L5 m
SchutzartIP67
Umgebungstemperatur min.-25 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Strom, max.3 A
Leiterquerschnitt0.25 mm²
Kabel-Ø4.5 mm
Gewicht0.143 kg
Werkstoff GehäusePolyurethan
Werkstoff KabelummantelungPolyvinylchlorid