AVENTICS™ 3/2-Wegeventil, Serie DP22 G124A1413C6CGGA

Teilenummer:

AVENTICS-G124A1413C6CGGA

DP22-3/2NC-G18-12DC-24/50-60

Spezifikationen

Betätigungelektrisch
HinweisSpulenbreite 22 mm
Bauart VentilSitzventil
Schaltprinzip3/2, mit Federrückstellung
Dichtprinzipweich dichtend
Handhilfsbetätigungohne
Druckluftanschluss AusgangG 1/8
Betriebsdruck min.0 bar
Betriebsdruck max.7 bar
Elektrischer Anschluss TypStecker
Elektrischer Anschluss GrößeForm B
Schutzart mit AnschlussIP65
Isolierklasse SpuleKlasse F
Betriebsspannung12 V DC / 24 V AC
Spannungstoleranz DC-10 % / +10 %
Spulenbreite22 mm
Vorsteuerventilbreite22 mm
Kompatibilitätsindex44
Leistungsaufnahme DC4.8 W
Einschaltdauer100 %
typ. Einschaltzeit8.6 ms
typ. Ausschaltzeit7.8 ms
Werkstoff GehäuseIndustrie, Polyamid, glasfaserverstärkt
Gewicht0.1 kg
Umgebungstemperatur min.-25 °C