AVENTICS™ 3/2-Wegeventil, Serie DP22 H124A641409N6YW

Teilenummer:

AVENTICS-H124A641409N6YW

DP22-3/2NC-M5

Spezifikationen

Betätigungelektrisch
HinweisSpulenbreite 22 mm
Bauart VentilSitzventil
Ausstattung BasisventilVorsteuerventil ohne Spule
Schaltprinzip3/2, mit Federrückstellung
Dichtprinzipweich dichtend
Handhilfsbetätigungrastend
Druckluftanschluss AusgangM5
Betriebsdruck min.0 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Elektrischer Anschluss TypStecker
Schutzart mit AnschlussIP65
Spulenbreite22 mm
Vorsteuerventilbreite22 mm
Kompatibilitätsindex44
typ. Einschaltzeit14 ms
typ. Ausschaltzeit16 ms
Werkstoff GehäuseIndustrie, Polyamid, glasfaserverstärkt
Gewicht0.05 kg
Umgebungstemperatur min.-25 °C
Umgebungstemperatur max.60 °C