AVENTICS™ 3/2-Wegeventil, Serie DP30 R124A1E13A6CJG8

Teilenummer:

AVENTICS-R124A1E13A6CJG8

DP30-3/2NC-CNOM-24DC-48/50-60-FORM_A-Class-F

Spezifikationen

Betätigungelektrisch
HinweisSpulenbreite 30 mm, Handhilfsbetätigung: Ohne
Bauart VentilSitzventil
Schaltprinzip3/2, mit Federrückstellung
Dichtprinzipweich dichtend
Handhilfsbetätigungohne
Druckluftanschluss AusgangCNOMO
Betriebsdruck min.0 bar
Betriebsdruck max.16 bar
Elektrischer Anschluss TypStecker
Elektrischer Anschluss GrößeForm A
Schutzart mit AnschlussIP65
Isolierklasse SpuleKlasse F
Betriebsspannung24 V DC / 48 V AC
Spannungstoleranz DC-10 % / +10 %
Spulenbreite30 mm
Vorsteuerventilbreite30 mm
Kompatibilitätsindex56
Leistungsaufnahme DC6.8 W
Einschaltdauer100 %
typ. Einschaltzeit11.6 ms
typ. Ausschaltzeit11.2 ms
BrancheIndustrie, Polyamid, glasfaserverstärkt
Gewicht0.155 kg
Umgebungstemperatur min.-25 °C