AVENTICS™ 3/2-Wegeventil, Serie DP30 R124A1K13A9K3GX

Teilenummer:

AVENTICS-R124A1K13A9K3GX

DP30-3/2NC-CNOM-230/50-60-240/60-FORM_A-Class-F

Spezifikationen

Betätigungelektrisch
HinweisSpulenbreite 30 mm, Handhilfsbetätigung: rastend
Bauart VentilSitzventil
Schaltprinzip3/2, mit Federrückstellung
Dichtprinzipweich dichtend
Handhilfsbetätigungrastend
Druckluftanschluss AusgangCNOMO
Betriebsdruck min.0 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Elektrischer Anschluss TypStecker
Elektrischer Anschluss GrößeForm A
Schutzart mit AnschlussIP65
Isolierklasse SpuleKlasse F
Betriebsspannung230 V AC
Spulenbreite30 mm
Vorsteuerventilbreite30 mm
Kompatibilitätsindex54
Einschaltdauer100 %
typ. Einschaltzeit15 ms
typ. Ausschaltzeit8.5 ms
ZertifikateCE-Konformitätserklärung
Werkstoff GehäuseIndustrie, Polyamid, glasfaserverstärkt
Gewicht0.155 kg
Umgebungstemperatur min.-25 °C
Umgebungstemperatur max.60 °C