AVENTICS™ 3/2-Wegeventil, Serie DP30 R124A1L13A9R7GD

Teilenummer:

AVENTICS-R124A1L13A9R7GD

DP30-3/2NC-CNOM-24DC-48/50-FORM_A-Class-F

Spezifikationen

Betätigungelektrisch
HinweisSpulenbreite 30 mm, Handhilfsbetätigung: nicht rastend
Bauart VentilSitzventil
Schaltprinzip3/2, mit Federrückstellung
Dichtprinzipweich dichtend
Handhilfsbetätigungnicht rastend
Druckluftanschluss AusgangCNOMO
Betriebsdruck min.0 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Elektrischer Anschluss TypStecker
Elektrischer Anschluss GrößeForm A
Schutzart mit AnschlussIP65
Isolierklasse SpuleKlasse F
Betriebsspannung24 V DC / 48 V AC
Spannungstoleranz DC-10 % / +10 %
Spulenbreite30 mm
Vorsteuerventilbreite30 mm
Kompatibilitätsindex54
Leistungsaufnahme DC4.3 W
Einschaltdauer100 %
typ. Einschaltzeit13.5 ms
typ. Ausschaltzeit9.1 ms
BrancheIndustrie, Polyamid, glasfaserverstärkt
Gewicht0.155 kg
Umgebungstemperatur min.-25 °C