AVENTICS™ 3/2-Wegeventil, Serie DP30 R124A3813A6CEG4

Teilenummer:

AVENTICS-R124A3813A6CEG4

DP30-3/2NC-CNOM-115/50-60-110/50-60-FORM_A-Class-F

Spezifikationen

Betätigungelektrisch
HinweisSpulenbreite 30 mm, Handhilfsbetätigung: Ohne
Bauart VentilSitzventil
Schaltprinzip3/2, mit Federrückstellung
Dichtprinzipweich dichtend
Handhilfsbetätigungrastend
Betriebsdruck min.0 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Elektrischer Anschluss TypStecker
Elektrischer Anschluss GrößeForm A
Schutzart mit AnschlussIP65
Isolierklasse SpuleKlasse F
Spulenbreite30 mm
Vorsteuerventilbreite30 mm
Kompatibilitätsindex55
typ. Einschaltzeit13.5 ms
typ. Ausschaltzeit9.1 ms
ZertifikateCE-Konformitätserklärung
Werkstoff GehäuseIndustrie, Polyamid, glasfaserverstärkt
Gewicht0.155 kg
Umgebungstemperatur min.-25 °C
Umgebungstemperatur max.60 °C