AVENTICS™ 3/2-Wegeventil, Serie DP30 R124A5C1406CAYW

Teilenummer:

AVENTICS-R124A5C1406CAYW


Spezifikationen

Betätigungelektrisch
HinweisSpulenbreite 30 mm, Handhilfsbetätigung: rastend
Bauart VentilSitzventil
Ausstattung BasisventilVorsteuerventil ohne Spule
Schaltprinzip3/2, mit Federrückstellung
Dichtprinzipweich dichtend
Handhilfsbetätigungrastend
Druckluftanschluss AusgangCNOMO
Betriebsdruck min.0 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Elektrischer Anschluss TypStecker
Schutzart mit AnschlussIP65
Spulenbreite30 mm
Vorsteuerventilbreite30 mm
Kompatibilitätsindex52
typ. Einschaltzeit15 ms
typ. Ausschaltzeit8.5 ms
BrancheIndustrie, Polyamid, glasfaserverstärkt
Gewicht0.02 kg
Umgebungstemperatur min.-25 °C
Umgebungstemperatur max.60 °C