AVENTICS™ Druckluftpistole mit Luftspardüse R412010651

Teilenummer:

AVENTICS-R412010651

76,91 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
DRUCKLUFTPISTOLE MIT MONT. LUFTSPARDÜSE

Spezifikationen

Schalldruckpegel70 dB
Nenndurchfluss Qn100 l/min
Betriebsdruck min.0 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C
MediumDruckluft
Liefereinheit1 Stück
Gewicht pro Stück0.16 kg
Werkstoff GehäusePolyamid