AVENTICS™ Druckluftpistole

Katalog anzeigen
Druckluftpistolen von AVENTICS sind ergonomisch gestaltet. Die Serie kommt in diversen Stilen, mit Spardüse oder Verlängerungsschlauch. Hohe Ausblaskraft und ergonomische, angenehme Regelungen: AVENTICS Luftpistolen sind die ideale Lösung.

1 - 2 von 2 Ergebnisse für Produkte
Wählen Sie Spalten
Durchfluss (l/min)
Gehäusewerkstoff
Branche
Serie
Verfügbarkeit
Beste Übereinstimmung
Beste Übereinstimmung
Produktname (A-Z)
Produktname (Z-A)
Produkt-SKU (A-Z)
Produkt-SKU (Z-A)
No Image Available For Product
R412010651

AVENTICS Druckluftpistole mit Luftspardüse R412010651

Durchfluss (l/min)GehäusewerkstoffBrancheSerieVerfügbarkeit
100 l/minPolyamidIndustrieCompressed Air Gun
76,91 $
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
R412010659

AVENTICS Druckluftpistole mit Verlängerungsrohr R412010659

Durchfluss (l/min)GehäusewerkstoffBrancheSerieVerfügbarkeit
250 l/minPolyamidIndustrieCompressed Air Gun
21,47 $
ZUR LISTE HINZUFÜGEN