AVENTICS™ Druckluftpistole mit Verlängerungsrohr R412010659

Teilenummer:

AVENTICS-R412010659

21,47 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
DRUCKLUFTPISTOLE MIT MONT. VERLäNGERUNG

Spezifikationen

Schalldruckpegel90 dB
Nenndurchfluss Qn250 l/min
Betriebsdruck min.0 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C
MediumDruckluft
Liefereinheit1 Stück
Gewicht pro Stück0.16 kg
Werkstoff GehäusePolyamid