AVENTICS™ Multipolstecker, Serie CON-MP R412011252

Teilenummer:

AVENTICS-R412011252

208,53 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
CON-MP-FS-DSUB-25-3000-PUR-OW-25

Spezifikationen

BauartMultipolstecker
Kabelmit Kabel
Elektrischer Anschluss 1, TypBuchse
Elektrischer Anschluss 1, GewindegrößeD-Sub
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole25-polig
Kabelabgang 1gerade
Kabelabgang Winkel180°
Elektrischer Anschluss 2, Typoffene Kabelenden
Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole25-polig
Schirmungungeschirmt
Kabellänge L3 m
schleppkettentauglichschleppkettentauglich
ZertifikateUL (Underwriters Laboratories)
SchutzartIP65
Umgebungstemperatur min.-5 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C
Strom, max.3 A
Leiterquerschnitt0.34 mm²
Kabel-Ø12 mm
Gewicht0.8 kg
Werkstoff GehäusePolyamid
Werkstoff KabelummantelungPolyurethan