AVENTICS™ Rundsteckverbinder, Serie CON-RD R412012457
Teilenummer:
Spezifikationen
| Bauart | Multipolstecker |
| Kabel | mit Kabel |
| Elektrischer Anschluss 1, Typ | Buchse |
| Elektrischer Anschluss 1, Gewindegröße | M23x1 |
| Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole | 19-polig |
| Elektrischer Anschluss 1, Codierung | A-codiert |
| Kabelabgang 1 | gerade |
| Kabelabgang Winkel | 180° |
| Elektrischer Anschluss 2, Typ | offene Kabelenden |
| Anzahl Leiter | 19 |
| Schirmung | ungeschirmt |
| Kabellänge L | 5 m |
| Gewicht | 0.876 kg |
| Werkstoff Gehäuse | Metall |