AVENTICS™ Profilzylinder ISO 15552, Serie PRA R412014259

Teilenummer:

AVENTICS-R412014259

306,39 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
PRA-DA-050-0100-0322131100000000000000-B

Spezifikationen

NormenISO 15552
Kolben-Ø50 mm
Hub100 mm
AnschlüsseG 1/4
Wirkprinzipdoppeltwirkend
Dämpfungpneumatisch einstellbare Dämpfung
MagnetkolbenKolben mit Magnet
UmgebungsanforderungenIndustriestandard, wärmebeständig
Kolbenstangengewinde - TypAußengewinde
KolbenstangengewindeM16x1,5
Kolbenstangeeinseitig
AbstreiferWärmebeständiger Abstreifer
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte6,3 bar
Kolbenkraft einfahrend1035 N
Kolbenkraft ausfahrend1235 N
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.120 °C
Betriebsdruck min.2 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Dämpfungslänge17 mm
Dämpfungsenergie15 J
Gewicht 0 mm Hub1.06 kg
Gewicht +10 mm Hub0.047 kg
Hub max.2100 mm
MediumDruckluft