AVENTICS™ Profilzylinder ISO 15552, Serie PRA R412014279
Teilenummer:
Spezifikationen
| Normen | ISO 15552 |
| Kolben-Ø | 63 mm |
| Hub | 80 mm |
| Anschlüsse | G 3/8 |
| Wirkprinzip | doppeltwirkend |
| Dämpfung | pneumatisch einstellbare Dämpfung |
| Magnetkolben | Kolben mit Magnet |
| Umgebungsanforderungen | Industriestandard, wärmebeständig |
| Kolbenstangengewinde - Typ | Außengewinde |
| Kolbenstangengewinde | M16x1,5 |
| Kolbenstange | einseitig |
| Abstreifer | Wärmebeständiger Abstreifer |
| Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte | 6,3 bar |
| Kolbenkraft einfahrend | 1765 N |
| Kolbenkraft ausfahrend | 1960 N |
| Umgebungstemperatur min. | -10 °C |
| Umgebungstemperatur max. | 120 °C |
| Betriebsdruck min. | 2 bar |
| Betriebsdruck max. | 10 bar |
| Dämpfungslänge | 16.5 mm |
| Dämpfungsenergie | 27 J |
| Gewicht 0 mm Hub | 1.42 kg |
| Gewicht +10 mm Hub | 0.054 kg |
| Hub max. | 2500 mm |
| Medium | Druckluft |