AVENTICS™ Edelstahlrundzylinder, Serie CSL-RD R412020436

Teilenummer:

AVENTICS-R412020436

Datenblatt anzeigen
CSL-DA-016-0160-1-PC-1-0-000-FRE-BAS

Spezifikationen

NormenISO 6432
Kolben-Ø16 mm
Hub160 mm
AnschlüsseM5
Wirkprinzipdoppeltwirkend
Dämpfungpneumatisch einstellbare Dämpfung
MagnetkolbenKolben mit Magnet
UmgebungsanforderungenIndustriestandard, lebensmitteltauglich, ATEX optional
Kolbenstangengewinde - TypAußengewinde
KolbenstangengewindeM6
Kolbenstangeeinseitig
ZylinderbesonderheitenAusführung: Hygienic Design
AbstreiferAbstreifer lebensmitteltauglich
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte6,3 bar
Kolbenkraft einfahrend109 N
Kolbenkraft ausfahrend127 N
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Betriebsdruck min.1 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Dämpfungslänge11.5 mm
Dämpfungsenergie1 J
Gewicht 0 mm Hub0.034 kg
Gewicht +10 mm Hub0.0024 kg
Hub max.800 mm