AVENTICS™ Edelstahlrundzylinder, Serie CSL-RD R412020526

Teilenummer:

AVENTICS-R412020526

Datenblatt anzeigen
CSL-DA-025-0250-1-PC-1-0-000-FRE-BAS

Spezifikationen

NormenISO 6432
Kolben-Ø25 mm
Hub250 mm
AnschlüsseG 1/8
Wirkprinzipdoppeltwirkend
Dämpfungpneumatisch einstellbare Dämpfung
MagnetkolbenKolben mit Magnet
UmgebungsanforderungenIndustriestandard, lebensmitteltauglich, ATEX optional
Kolbenstangengewinde - TypAußengewinde
KolbenstangengewindeM10x1,25
Kolbenstangeeinseitig
ZylinderbesonderheitenAusführung: Hygienic Design
AbstreiferAbstreifer lebensmitteltauglich
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte6,3 bar
Kolbenkraft einfahrend260 N
Kolbenkraft ausfahrend309 N
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Betriebsdruck min.1 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Dämpfungslänge14 mm
Dämpfungsenergie2.7 J
Gewicht 0 mm Hub0.082 kg
Gewicht +10 mm Hub0.0055 kg
Hub max.1200 mm