AVENTICS™ Multipolstecker, Serie CON-MP R412020637

Teilenummer:

AVENTICS-R412020637

CON-MP-MA-DSUB-25-2000-PVC-FS-DSUB-25

Spezifikationen

BauartMultipolstecker
Kabelmit Kabel
Betriebsspannung AC max.24 V DC
Elektrischer Anschluss 1, TypStecker
Elektrischer Anschluss 1, GewindegrößeD-Sub
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole25-polig
Kabelabgang 1gewinkelt
Kabelabgang Winkel90°
Elektrischer Anschluss 2, TypBuchse
Elektrischer Anschluss 2, GewindegrößeD-Sub
Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole25-polig
Kabelabgang 2gerade
Kabelabgang Winkel180°
Anzahl Leiter25
Schirmungungeschirmt
Kabellänge L2 m
ZertifikateUL (Underwriters Laboratories)
SchutzartIP65, IP67
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Strom, max.3 A
Leiterquerschnitt0.22 mm²
Kabel-Ø8.5 mm
Gewicht0.376 kg
Werkstoff GehäuseThermoplastisches Elastomer