PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

AVENTICS™ Rundzylinder, Serie RPC R412020724

Teilenummer:

AVENTICS-R412020724

248,77 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
RPC-DA-063-0250-12-1-2-BAS

Spezifikationen

BauartAusführung: Kompaktbauart
Kolben-Ø63 mm
Hub250 mm
AnschlüsseG 3/8
Wirkprinzipdoppeltwirkend
Dämpfungelastische Dämpfung
MagnetkolbenKolben mit Magnet
UmgebungsanforderungenIndustriestandard, ATEX optional
Kolbenstangengewinde - TypAußengewinde
KolbenstangengewindeM16x1,5
Kolbenstangeeinseitig
AbstreiferStandard Industrieabstreifer
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte6,3 bar
Kolbenkraft einfahrend1765 N
Kolbenkraft ausfahrend1960 N
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Betriebsdruck min.1 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Aufschlagenergie1.5 J
Gewicht 0 mm Hub1.62 kg
Gewicht +10 mm Hub0.044 kg
Hub max.1200 mm
MediumDruckluft
Mediumstemperatur min.-20 °C