PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

AVENTICS™ Rundsteckverbinder, Serie CON-RD R412021679

Teilenummer:

AVENTICS-R412021679

28,21 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
CON-RD-MA-M8-3-5000-PUR-OW-3

Spezifikationen

BauartRundsteckverbinder
Kabelmit Kabel
Betriebsspannung AC max.48 V DC
Betriebsspannung DC, max.48 V AC
Elektrischer Anschluss 1, TypStecker
Elektrischer Anschluss 1, GewindegrößeM8x1
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole3-polig
Elektrischer Anschluss 1, CodierungA-codiert
Kabelabgang 1gewinkelt
Kabelabgang Winkel90°
Elektrischer Anschluss 2, Typoffene Kabelenden
Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole3-polig
Anzahl Leiter3
Schirmungungeschirmt
Kabellänge L5 m
schleppkettentauglichschleppkettentauglich
Biegeradius min.41 mm
SchutzartIP68
Umgebungstemperatur min.-25 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Strom, max.4 A
Leiterquerschnitt0.25 mm²
Kabel-Ø4.1 mm
Gewicht0.121 kg
Werkstoff GehäusePolyurethan