PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

AVENTICS™ Rundsteckverbinder mit Kabel, Serie CON-RD R412026795

Teilenummer:

AVENTICS-R412026795

Datenblatt anzeigen

Spezifikationen

BauartRundsteckverbinder
Betriebsspannung AC max.48 V DC
Betriebsspannung DC, max.48 V AC
Elektrischer Anschluss 1, TypBuchse
Elektrischer Anschluss 1, GewindegrößeM8x1
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole4-polig
Elektrischer Anschluss 1, CodierungA-codiert
Kabelabgang 1gewinkelt
Elektrischer Anschluss 2, Typoffene Kabelenden
Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole4-polig
Anzahl Leiter4
Kabellänge L10 m
schleppkettentauglichschleppkettentauglich
Biegeradius min.21.5 mm
ZertifikateRoHS, UL (Underwriters Laboratories), LABS-frei
SchutzartIP65, IP67, IP68
Umgebungstemperatur min.-30 °C
Umgebungstemperatur max.90 °C
Strom, max.4 A
Leiterquerschnitt0.25 mm²
Kabel-Ø4.3 mm
Werkstoff GehäuseThermoplastisches Polyurethan (TPU)
Werkstoff DichtungenFluorkarbon-Kautschuk
Werkstoff KabelummantelungPolyurethan