PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

AVENTICS™ 3/2-Wegeventil, Serie DP30-LT R414012066

Teilenummer:

AVENTICS-R414012066

RAIL 3/2NC 1,3MM 10BAR 110VDC +25/-30%

Spezifikationen

Betätigungelektrisch
BaugrößeDP30-LT
Schaltprinzip3/2, mit Federrückstellung
VentilfunktionNC
Handhilfsbetätigungohne
Nenndurchfluss Qn60 l/min
DruckluftanschlussCNOMO
Betriebsdruck min.2.5 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Betriebsspannung110 V DC
Spannungstoleranz DC-30 % / +25 %
Elektrischer Anschluss TypStecker
Elektrischer Anschluss GrößeEN 175301-803, Form A
Schutzart mit AnschlussIP65
Verpolungsschutzverpolungssicher
Vorsteuerventilbreite30 mm
Einschaltdauer1
Dichtprinzipweich dichtend
ZertifikateCE-Konformitätserklärung, RoHS, UR (Underwriters Laboratories)
Umgebungstemperatur min.-40 °C
Umgebungstemperatur max.70 °C
Temperaturbeständigkeit-40 °C kältebeständig
Gewicht0.2 kg
Werkstoff GehäuseAluminium