AVENTICS™ Multipolstecker, Serie CON-MP R419500462

Teilenummer:

AVENTICS-R419500462

204,38 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
CON-MP-FA-DSUB-25-10000-PVC-OW-25

Spezifikationen

BauartMultipolstecker
Kabelmit Kabel
Elektrischer Anschluss 1, TypBuchse
Elektrischer Anschluss 1, GewindegrößeD-Sub
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole25-polig
Kabelabgang 1gewinkelt
Kabelabgang Winkel90°
Elektrischer Anschluss 2, Typoffene Kabelenden
Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole25-polig
Schirmungungeschirmt
Kabellänge L10 m
SchutzartIP65, IP67
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Strom, max.3 A
Leiterquerschnitt0.22 mm²
Kabel-Ø8.5 mm
Gewicht1.322 kg
Werkstoff GehäuseThermoplastisches Elastomer
Werkstoff KabelummantelungPolyvinylchlorid