AVENTICS™ Multipolstecker, Serie CON-MP R419500470

Teilenummer:

AVENTICS-R419500470

385,80 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
CON-MP-FS-DSUB-44-5000-PUR-OW-44

Spezifikationen

BauartMultipolstecker
Kabelmit Kabel
Betriebsspannung AC max.24 V DC
Elektrischer Anschluss 1, TypBuchse
Elektrischer Anschluss 1, GewindegrößeD-Sub
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole44-polig
Kabelabgang 1gerade
Kabelabgang Winkel180°
Elektrischer Anschluss 2, Typoffene Kabelenden
Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole44-polig
Anzahl Leiter44
Schirmungungeschirmt
Kabellänge L5 m
schleppkettentauglichschleppkettentauglich
Biegeradius min.99.75 mm
SchutzartIP65, IP67
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Strom, max.3 A
Leiterquerschnitt0.25 mm²
Kabel-Ø13.3 mm
Gewicht1.191 kg
Werkstoff GehäuseThermoplastisches Elastomer
Werkstoff KabelummantelungPolyurethan