PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

AVENTICS™ Rundsteckverbinder, Serie CON-RD R419800546

Teilenummer:

AVENTICS-R419800546

138,84 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
CON-RD-FA-M12-5-10000-PUR-OW-5

Spezifikationen

BauartRundsteckverbinder
Kabelmit Kabel
Betriebsspannung AC max.60 V DC
Betriebsspannung DC, max.60 V AC
Elektrischer Anschluss 1, TypBuchse
Elektrischer Anschluss 1, GewindegrößeM12x1
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole5-polig
Elektrischer Anschluss 1, CodierungA-codiert
Kabelabgang 1gewinkelt
Kabelabgang Winkel90°
Elektrischer Anschluss 2, Typoffene Kabelenden
Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole5-polig
Anzahl Leiter5
Schirmunggeschirmt
Kabellänge L10 m
ZertifikateCE-Konformitätserklärung, UL (Underwriters Laboratories)
SchutzartIP67
Umgebungstemperatur min.-25 °C
Umgebungstemperatur max.85 °C
Strom, max.4 A
Leiterquerschnitt0.34 mm²
Kabel-Ø5.6 mm
Gewicht0.514 kg
Werkstoff GehäuseThermoplastisches Elastomer
Werkstoff KabelummantelungPolyurethan