Teilenummer:
Spezifikationen
| Bauart | Rundsteckverbinder |
| Kabel | mit Kabel |
| Betriebsspannung AC max. | 48 V DC |
| Betriebsspannung DC, max. | 48 V AC |
| Elektrischer Anschluss 1, Typ | Buchse |
| Elektrischer Anschluss 1, Gewindegröße | Industriesteckverbinder |
| Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole | 2-polig |
| Kabelabgang 1 | gerade |
| Kabelabgang Winkel | 180° |
| Elektrischer Anschluss 2, Typ | offene Kabelenden |
| Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole | 2-polig |
| Anzahl Leiter | 2 |
| Schirmung | ungeschirmt |
| Kabellänge L | 3 m |
| Schutzart | IP40 |
| Umgebungstemperatur min. | -40 °C |
| Umgebungstemperatur max. | 80 °C |
| Leiterquerschnitt | 0.25 mm² |
| Kabel-Ø | 1.5 mm |
| Liefereinheit | 1 Stück |
| Gewicht | 0.026 kg |
| Werkstoff Kabelummantelung | Polyvinylchlorid |