AVENTICS™ 3/2-directional valve, Series DO10 R422004285
Teilenummer:
Spezifikationen
| Betätigung | elektrisch |
| Baugröße | DO10 |
| Statusanzeige LED | Gelb |
| Dichtprinzip | weich dichtend |
| Handhilfsbetätigung | nicht rastend |
| Betriebsdruck min. | 0 bar |
| Betriebsdruck max. | 7 bar |
| Elektrischer Anschluss Typ | Buchse |
| Elektrischer Anschluss Größe | Industriesteckverbinder |
| Schutzart mit Anschluss | IP50 |
| Betriebsspannung | 24 V DC |
| Spannungstoleranz DC | -10 % / +10 % |
| Leistungsaufnahme DC | 0.8 W |
| Einschaltdauer | 100 % |
| Umgebungstemperatur min. | -10 °C |
| Umgebungstemperatur max. | 50 °C |
| Gewicht | 0.011 kg |
| Werkstoff Gehäuse | Polyamid |