AVENTICS™ 3/2-Mikro-Wegeventil, Serie PVP1 R422103885

Teilenummer:

AVENTICS-R422103885

500 X 3/2 NC SOL VALVE 24VDC R422103442

Spezifikationen

Betätigungelektrisch
Dichtprinzipweich dichtend
Betriebsdruck min.3 bar
Betriebsdruck max.8 bar
Schutzart mit AnschlussIP00
Spannungstoleranz DC-10 % / +10 %
Leistungsaufnahme DC1.2 W
Einschaltdauer100 %
typ. Einschaltzeit12 ms
NormenISO 8573-1: Klasse 6
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.60 °C
Liefereinheit500 Stück
Gewicht0.005 kg