AVENTICS™ Serie PVP1

Katalog anzeigen
Diese kleinen, leichten Mikro-Magnetvorsteuerventile, 8 mm, mit geringer Leistungsaufnahme sind mit Plug-in-Kartusche ausgeführt. Die Serie PVP1 kann in Anwendungen eingesetzt werden, in denen sehr kompakte Lösungen sowie hohe Leistungen zur Steuerung von Stellantrieben oder sehr kleinen Geräten erforderlich sind, und eignet sich für tragbare Geräte.

Your selection:
    Electrically
    8 bar
    11 l/min
    3 bar
    Soft Seal
    NC
    1.2 W
    1 - 2 von 2 Ergebnisse für Produkte
    Wählen Sie Spalten
    Betätigung
    Ventilfunktion
    Max. Betriebsdruck
    Branche
    Verfügbarkeit
    Durchfluss (l/min)
    Betriebsdruck min.
    Sitz/Druckmittlertyp
    Ventilfunktion
    Voltage tolerance
    Leistung (W)
    Beste Übereinstimmung
    Beste Übereinstimmung
    Produktname (A-Z)
    Produktname (Z-A)
    Produkt-SKU (A-Z)
    Produkt-SKU (Z-A)
    No Image Available For Product
    R422103884

    AVENTICS 3/2-Mikro-Wegeventil, Serie PVP1 R422103884

    BetätigungVentilfunktionMax. BetriebsdruckBrancheVerfügbarkeit
    ElektrischNC8 barIndustrie
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN
    No Image Available For Product
    R422103885

    AVENTICS 3/2-Mikro-Wegeventil, Serie PVP1 R422103885

    BetätigungVentilfunktionMax. BetriebsdruckBrancheVerfügbarkeit
    ElektrischNC8 barIndustrie
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN