PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

AVENTICS™ Kompaktzylinder, Serie CCI-SC R452000673

Teilenummer:

AVENTICS-R452000673

269,83 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
CCI-DS-050-20-ST-NR

Spezifikationen

Normenbasierend auf ISO 21287
Kolben-Ø50 mm
Hub20 mm
AnschlüsseG 1/8
Wirkprinzipdoppeltwirkend mit Federrückstellung, drucklos ausgefahren
Dämpfungelastische Dämpfung
MagnetkolbenKolben mit Magnet
ZylinderbesonderheitenZapfenausführung, verdrehgesichert
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte6,3 bar
Kolbenkraft einfahrend730 N
Kolbenkraft ausfahrend1237 N
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Betriebsdruck min.2 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Federkraft max.82 N
Radiale Wellenbelastung6280 N
Zul. radiale Kraft F beim Schaltvorgang1500 N
MediumDruckluft
Mediumstemperatur min.-20 °C
Mediumstemperatur max.80 °C
Max. Partikelgröße50 µm
Ölgehalt der Druckluft max.5 mg/m³
KolbenstangeNichtrostender Stahl
Werkstoff Deckel vorneAluminium