AVENTICS™ Profilzylinder ISO 15552, Serie PRA R480041427

Teilenummer:

AVENTICS-R480041427

Datenblatt anzeigen
PRA-DA-032-0320-0322311100000000000000-B

Spezifikationen

NormenISO 15552
Kolben-Ø32 mm
Hub320 mm
AnschlüsseG 1/8
Wirkprinzipdoppeltwirkend
Dämpfungpneumatisch einstellbare Dämpfung
MagnetkolbenKolben mit Magnet
UmgebungsanforderungenIndustriestandard, ATEX optional
Kolbenstangengewinde - TypAußengewinde
KolbenstangengewindeM10x1,25
Kolbenstangedurchgehend
AbstreiferStandard Industrieabstreifer
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte6,3 bar
Kolbenkraft einfahrend435 N
Kolbenkraft ausfahrend435 N
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Betriebsdruck min.1.5 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Dämpfungslänge16.5 mm
Dämpfungsenergie4.8 J
Gewicht 0 mm Hub0.58 kg
Gewicht +10 mm Hub0.031 kg
Hub max.1500 mm
MediumDruckluft