AVENTICS™ Profilzylinder ISO 15552, Serie PRA R480041439

Teilenummer:

AVENTICS-R480041439

Datenblatt anzeigen
PRA-DA-040-0250-0322311100000000000000-B

Spezifikationen

NormenISO 15552
Kolben-Ø40 mm
Hub250 mm
AnschlüsseG 1/4
Wirkprinzipdoppeltwirkend
Dämpfungpneumatisch einstellbare Dämpfung
MagnetkolbenKolben mit Magnet
UmgebungsanforderungenIndustriestandard, ATEX optional
Kolbenstangengewinde - TypAußengewinde
KolbenstangengewindeM12x1,25
Kolbenstangedurchgehend
AbstreiferStandard Industrieabstreifer
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte6,3 bar
Kolbenkraft einfahrend660 N
Kolbenkraft ausfahrend660 N
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Betriebsdruck min.1.5 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Dämpfungslänge19 mm
Dämpfungsenergie9 J
Gewicht 0 mm Hub0.8 kg
Gewicht +10 mm Hub0.048 kg
Hub max.1500 mm
MediumDruckluft