AVENTICS™ Profilzylinder ISO 15552, Serie PRA R480041455

Teilenummer:

AVENTICS-R480041455

Datenblatt anzeigen
PRA-DA-063-0080-0322311100000000000000-B

Spezifikationen

NormenISO 15552
Kolben-Ø63 mm
Hub80 mm
AnschlüsseG 3/8
Wirkprinzipdoppeltwirkend
Dämpfungpneumatisch einstellbare Dämpfung
MagnetkolbenKolben mit Magnet
UmgebungsanforderungenIndustriestandard, ATEX optional
Kolbenstangengewinde - TypAußengewinde
KolbenstangengewindeM16x1,5
Kolbenstangedurchgehend
AbstreiferStandard Industrieabstreifer
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte6,3 bar
Kolbenkraft einfahrend1765 N
Kolbenkraft ausfahrend1765 N
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Betriebsdruck min.1.5 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Dämpfungslänge16.5 mm
Dämpfungsenergie27 J
Gewicht 0 mm Hub1.72 kg
Gewicht +10 mm Hub0.079 kg
Hub max.1500 mm
MediumDruckluft