AVENTICS™ Profilzylinder ISO 15552, Serie PRA R480041494

Teilenummer:

AVENTICS-R480041494

Datenblatt anzeigen
PRA-DA-080-0320-0322311100000000000000-B

Spezifikationen

NormenISO 15552
Kolben-Ø80 mm
Hub320 mm
AnschlüsseG 3/8
Wirkprinzipdoppeltwirkend
Dämpfungpneumatisch einstellbare Dämpfung
MagnetkolbenKolben mit Magnet
UmgebungsanforderungenIndustriestandard, ATEX optional
Kolbenstangengewinde - TypAußengewinde
KolbenstangengewindeM20x1,5
Kolbenstangedurchgehend
AbstreiferStandard Industrieabstreifer
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte6,3 bar
Kolbenkraft einfahrend2855 N
Kolbenkraft ausfahrend2855 N
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Betriebsdruck min.1.5 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Dämpfungslänge19.5 mm
Dämpfungsenergie54 J
Gewicht 0 mm Hub2.92 kg
Gewicht +10 mm Hub0.124 kg
Hub max.1500 mm
MediumDruckluft