AVENTICS™ Profilzylinder ISO 15552, Serie PRA R480048725

Teilenummer:

AVENTICS-R480048725

218,12 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
PRA-DA-032-0500-0312111100000000000000-B

Spezifikationen

NormenISO 15552
Kolben-Ø32 mm
Hub500 mm
AnschlüsseG 1/8
Wirkprinzipdoppeltwirkend
Dämpfungelastische Dämpfung
MagnetkolbenKolben mit Magnet
UmgebungsanforderungenIndustriestandard
Kolbenstangengewinde - TypAußengewinde
KolbenstangengewindeM10x1,25
Kolbenstangeeinseitig
AbstreiferStandard Industrieabstreifer
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte6,3 bar
Kolbenkraft einfahrend435 N
Kolbenkraft ausfahrend505 N
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Betriebsdruck min.1.5 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Aufschlagenergie0.4 J
Gewicht 0 mm Hub0.5 kg
Gewicht +10 mm Hub0.022 kg
Hub max.1600 mm
MediumDruckluft
Mediumstemperatur min.-20 °C