AVENTICS™ Profilzylinder ISO 15552, Serie PRA R480051377

Teilenummer:

AVENTICS-R480051377

536,56 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
PRA-DA-100-0160-0312111100000000000000-B

Spezifikationen

NormenISO 15552
Kolben-Ø100 mm
Hub160 mm
AnschlüsseG 1/2
Wirkprinzipdoppeltwirkend
Dämpfungelastische Dämpfung
MagnetkolbenKolben mit Magnet
UmgebungsanforderungenIndustriestandard
Kolbenstangengewinde - TypAußengewinde
KolbenstangengewindeM20x1,5
Kolbenstangeeinseitig
AbstreiferStandard Industrieabstreifer
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte6,3 bar
Kolbenkraft einfahrend4635 N
Kolbenkraft ausfahrend4945 N
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Betriebsdruck min.1.5 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Aufschlagenergie3.9 J
Gewicht 0 mm Hub3.51 kg
Gewicht +10 mm Hub0.1 kg
Hub max.2800 mm
MediumDruckluft
Mediumstemperatur min.-20 °C