AVENTICS™ Profilzylinder ISO 15552, Serie PRA R480069994

Teilenummer:

AVENTICS-R480069994

675,83 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
PRA-DA-100-0050-0322311100000000000000-B

Spezifikationen

NormenISO 15552
Kolben-Ø100 mm
Hub50 mm
AnschlüsseG 1/2
Wirkprinzipdoppeltwirkend
Dämpfungpneumatisch einstellbare Dämpfung
MagnetkolbenKolben mit Magnet
UmgebungsanforderungenIndustriestandard, ATEX optional
Kolbenstangengewinde - TypAußengewinde
KolbenstangengewindeM20x1,5
Kolbenstangedurchgehend
AbstreiferStandard Industrieabstreifer
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte6,3 bar
Kolbenkraft einfahrend4635 N
Kolbenkraft ausfahrend4635 N
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Betriebsdruck min.1.5 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Dämpfungslänge19.5 mm
Dämpfungsenergie88 J
Gewicht 0 mm Hub4.08 kg
Gewicht +10 mm Hub0.139 kg
Hub max.1500 mm
MediumDruckluft