AVENTICS™ Profilzylinder ISO 15552, Serie PRA R480144198

Teilenummer:

AVENTICS-R480144198

437,17 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
PRA-DA-080-0025-0321131100000000000000-B

Spezifikationen

NormenISO 15552
Kolben-Ø80 mm
Hub25 mm
AnschlüsseG 3/8
Wirkprinzipdoppeltwirkend
Dämpfungpneumatisch einstellbare Dämpfung
MagnetkolbenKolben ohne Magnet
UmgebungsanforderungenIndustriestandard, wärmebeständig
Kolbenstangengewinde - TypAußengewinde
KolbenstangengewindeM20x1,5
Kolbenstangeeinseitig
AbstreiferWärmebeständiger Abstreifer
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte6,3 bar
Kolbenkraft einfahrend2855 N
Kolbenkraft ausfahrend3165 N
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.150 °C
Betriebsdruck min.2 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Dämpfungslänge19.5 mm
Dämpfungsenergie54 J
Gewicht 0 mm Hub2.37 kg
Gewicht +10 mm Hub0.085 kg
Hub max.2800 mm
MediumDruckluft