AVENTICS™ Profilzylinder ISO 15552, Serie PRA R480144243

Teilenummer:

AVENTICS-R480144243

Datenblatt anzeigen
PRA-DA-125-0160-0312111100000000000000-B

Spezifikationen

NormenISO 15552
Kolben-Ø125 mm
Hub160 mm
AnschlüsseG 1/2
Wirkprinzipdoppeltwirkend
Dämpfungelastische Dämpfung
MagnetkolbenKolben mit Magnet
UmgebungsanforderungenIndustriestandard
Kolbenstangengewinde - TypAußengewinde
KolbenstangengewindeM27x2
Kolbenstangeeinseitig
AbstreiferStandard Industrieabstreifer
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte6,3 bar
Kolbenkraft einfahrend7220 N
Kolbenkraft ausfahrend7725 N
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Betriebsdruck min.1.5 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Aufschlagenergie6 J
Gewicht 0 mm Hub6.72 kg
Gewicht +10 mm Hub0.15 kg
Hub max.2750 mm
MediumDruckluft
Mediumstemperatur min.-20 °C