AVENTICS™ Profilzylinder ISO 15552, Serie PRA R480147962

Teilenummer:

AVENTICS-R480147962

228,76 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
PRA-DA-032-0160-0321131100000000000000-B

Spezifikationen

NormenISO 15552
Kolben-Ø32 mm
Hub160 mm
AnschlüsseG 1/8
Wirkprinzipdoppeltwirkend
Dämpfungpneumatisch einstellbare Dämpfung
MagnetkolbenKolben ohne Magnet
UmgebungsanforderungenIndustriestandard, wärmebeständig
Kolbenstangengewinde - TypAußengewinde
KolbenstangengewindeM10x1,25
Kolbenstangeeinseitig
AbstreiferWärmebeständiger Abstreifer
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte6,3 bar
Kolbenkraft einfahrend435 N
Kolbenkraft ausfahrend505 N
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.150 °C
Betriebsdruck min.2 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Dämpfungslänge11.5 mm
Dämpfungsenergie4.8 J
Gewicht 0 mm Hub0.5 kg
Gewicht +10 mm Hub0.022 kg
Hub max.1600 mm
MediumDruckluft