AVENTICS™ Profilzylinder ISO 15552, Serie PRA R480148988

Teilenummer:

AVENTICS-R480148988

Datenblatt anzeigen
PRA-DA-063-0400-0312111100000000000000-B

Spezifikationen

NormenISO 15552
Kolben-Ø63 mm
Hub400 mm
AnschlüsseG 3/8
Wirkprinzipdoppeltwirkend
Dämpfungelastische Dämpfung
MagnetkolbenKolben mit Magnet
UmgebungsanforderungenIndustriestandard
Kolbenstangengewinde - TypAußengewinde
KolbenstangengewindeM16x1,5
Kolbenstangeeinseitig
AbstreiferStandard Industrieabstreifer
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte6,3 bar
Kolbenkraft einfahrend1765 N
Kolbenkraft ausfahrend1960 N
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Betriebsdruck min.1.5 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Aufschlagenergie1.6 J
Gewicht 0 mm Hub1.42 kg
Gewicht +10 mm Hub0.054 kg
Hub max.2500 mm
MediumDruckluft
Mediumstemperatur min.-20 °C