PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

AVENTICS™ Kolbenstangenlose Zylinder, Serie CKP R480163959

Teilenummer:

AVENTICS-R480163959

4.045,64 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
CKP-DA-032-0200-TG-MM00S00BLP000P0P0

Spezifikationen

Kolben-Ø32 mm
Hub200 mm
AnschlüsseG 1/8
Wirkprinzipdoppeltwirkend
Magnetkolbenmit Magnetkolben
FührungKugelschienenführung
Easy2CombineEasy2Combine-fähig mit Verbindungsbausatz
Kolbenkraft507 N
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte6,3 bar
Dämpfungslänge20 mm
Dämpfungsenergie7 J
Dämpfungpneumatisch
Dämpfungeinstellbar
Geschwindigkeit max.2 m/s
Hub max.3700 mm
Betriebsdruck min.3 bar
Betriebsdruck max.8 bar
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.60 °C
Mediumstemperatur min.-10 °C
Mediumstemperatur max.60 °C
MediumDruckluft
Max. Partikelgröße5 µm
Gewicht8.77 kg
Werkstoff DeckelAluminium