Teilenummer:
Spezifikationen
| Kolben-Ø | 32 mm |
| Hub | 300 mm |
| Anschlüsse | G 1/8 |
| Wirkprinzip | doppeltwirkend |
| Magnetkolben | mit Magnetkolben |
| Führung | Kugelschienenführung |
| Easy2Combine | Easy2Combine-fähig mit Verbindungsbausatz |
| Kolbenkraft | 507 N |
| Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte | 6,3 bar |
| Dämpfungslänge | 20 mm |
| Dämpfungsenergie | 7 J |
| Dämpfung | pneumatisch |
| Dämpfung | einstellbar |
| Geschwindigkeit max. | 2 m/s |
| Hub max. | 3700 mm |
| Betriebsdruck min. | 3 bar |
| Betriebsdruck max. | 8 bar |
| Umgebungstemperatur min. | -10 °C |
| Umgebungstemperatur max. | 60 °C |
| Mediumstemperatur min. | -10 °C |
| Mediumstemperatur max. | 60 °C |
| Medium | Druckluft |
| Max. Partikelgröße | 5 µm |
| Gewicht | 10.04 kg |
| Werkstoff Deckel | Aluminium |