PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

AVENTICS™ Kolbenstangenlose Zylinder, Serie CKP-CL R480163971

Teilenummer:

AVENTICS-R480163971

4.270,31 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Bezugsquellen
Konfiguration anzeigen
Datenblatt anzeigen
CKP-DA-016-0520-CL-MM00S007LP000P0P0

Spezifikationen

Kolben-Ø16 mm
Hub520 mm
AnschlüsseM7
Wirkprinzipdoppeltwirkend
Magnetkolbenmit Magnetkolben
FührungKugelschienenführung
Easy2CombineEasy2Combine-fähig mit elektrischen Achsen
Kolbenkraft127 N
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte6,3 bar
Dämpfungslänge20 mm
Dämpfungsenergie1.5 J
Dämpfungpneumatisch
Dämpfungeinstellbar
Geschwindigkeit max.2 m/s
Hub max.1400 mm
Betriebsdruck min.3 bar
Betriebsdruck max.8 bar
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.60 °C
Mediumstemperatur min.-10 °C
Mediumstemperatur max.60 °C
MediumDruckluft
Max. Partikelgröße5 µm
Gewicht4.18 kg
Werkstoff DeckelAluminium