PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

AVENTICS™ Kolbenstangenlose Zylinder, Serie CKP-CL R480163983

Teilenummer:

AVENTICS-R480163983

4.855,31 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
CKP-DA-025-0800-CL-MM00S00BLP000P0P0

Spezifikationen

Kolben-Ø25 mm
Hub800 mm
AnschlüsseG 1/8
Wirkprinzipdoppeltwirkend
Magnetkolbenmit Magnetkolben
FührungKugelschienenführung
Easy2CombineEasy2Combine-fähig mit elektrischen Achsen
Kolbenkraft309 N
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte6,3 bar
Dämpfungslänge20 mm
Dämpfungsenergie4 J
Dämpfungpneumatisch
Dämpfungeinstellbar
Geschwindigkeit max.2 m/s
Hub max.1400 mm
Betriebsdruck min.3 bar
Betriebsdruck max.8 bar
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.60 °C
Mediumstemperatur min.-10 °C
Mediumstemperatur max.60 °C
MediumDruckluft
Max. Partikelgröße5 µm
Gewicht9.5 kg
Werkstoff DeckelAluminium