AVENTICS™ Profilzylinder ISO 15552, Serie PRA R480170767
Teilenummer:
Spezifikationen
| Normen | ISO 15552 |
| Kolben-Ø | 125 mm |
| Hub | 100 mm |
| Anschlüsse | G 1/2 |
| Wirkprinzip | doppeltwirkend |
| Dämpfung | elastische Dämpfung |
| Magnetkolben | Kolben mit Magnet |
| Umgebungsanforderungen | Industriestandard |
| Kolbenstangengewinde - Typ | Außengewinde |
| Kolbenstangengewinde | M27x2 |
| Kolbenstange | einseitig |
| Abstreifer | Standard Industrieabstreifer |
| Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte | 6,3 bar |
| Kolbenkraft einfahrend | 7220 N |
| Kolbenkraft ausfahrend | 7725 N |
| Umgebungstemperatur min. | -20 °C |
| Umgebungstemperatur max. | 80 °C |
| Betriebsdruck min. | 1.5 bar |
| Betriebsdruck max. | 10 bar |
| Aufschlagenergie | 6 J |
| Gewicht 0 mm Hub | 6.72 kg |
| Gewicht +10 mm Hub | 0.15 kg |
| Hub max. | 2750 mm |
| Medium | Druckluft |
| Mediumstemperatur min. | -20 °C |