AVENTICS™ Profile cylinder ISO 15552, Series PRA - inch R480176226

Teilenummer:

AVENTICS-R480176226

278,85 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
PRA-DA-032-0100-1322311100000000000000-B

Spezifikationen

Kolben-Ø32 mm
Hub254 mm
Anschlüsse1/8 NPT
Wirkprinzipdoppeltwirkend
Dämpfungpneumatisch einstellbare Dämpfung
MagnetkolbenKolben mit Magnet
UmgebungsanforderungenIndustriestandard, ATEX optional
Kolbenstangengewinde - TypAußengewinde
Kolbenstangengewinde7/16-20 UNF
Kolbenstangedurchgehend
AbstreiferStandard Industrieabstreifer
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte6,3 bar
Kolbenkraft einfahrend435 N
Kolbenkraft ausfahrend435 N
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Betriebsdruck min.2 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Dämpfungslänge16.5 mm
Dämpfungsenergie4.8 J
Gewicht 0 mm Hub0.58 kg
Gewicht +10 mm Hub0.031 kg
Hub max.1600 mm
MediumDruckluft
Mediumstemperatur min.-20 °C