AVENTICS™ Profile cylinder ISO 15552, Series PRA - inch R480176316

Teilenummer:

AVENTICS-R480176316

227,43 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
PRA-DA-040-0100-1322111100000000000000-B

Spezifikationen

Kolben-Ø40 mm
Hub254 mm
Anschlüsse1/4 NPT
Wirkprinzipdoppeltwirkend
Dämpfungpneumatisch einstellbare Dämpfung
MagnetkolbenKolben mit Magnet
UmgebungsanforderungenIndustriestandard, ATEX optional
Kolbenstangengewinde - TypAußengewinde
Kolbenstangengewinde1/2-20 UNF
Kolbenstangeeinseitig
AbstreiferStandard Industrieabstreifer
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte6,3 bar
Kolbenkraft einfahrend660 N
Kolbenkraft ausfahrend790 N
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Betriebsdruck min.2 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Dämpfungslänge19 mm
Dämpfungsenergie9 J
Gewicht 0 mm Hub0.65 kg
Gewicht +10 mm Hub0.032 kg
Hub max.1900 mm
MediumDruckluft
Mediumstemperatur min.-20 °C