AVENTICS™ Profile cylinder ISO 15552, Series PRA - inch R480176341

Teilenummer:

AVENTICS-R480176341

331,81 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
PRA-DA-050-0020-1322311100000000000000-B

Spezifikationen

Kolben-Ø50 mm
Hub50.8 mm
Anschlüsse1/4 NPT
Wirkprinzipdoppeltwirkend
Dämpfungpneumatisch einstellbare Dämpfung
MagnetkolbenKolben mit Magnet
UmgebungsanforderungenIndustriestandard, ATEX optional
Kolbenstangengewinde - TypAußengewinde
Kolbenstangengewinde3/4-16 UNF
Kolbenstangedurchgehend
AbstreiferStandard Industrieabstreifer
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte6,3 bar
Kolbenkraft einfahrend1035 N
Kolbenkraft ausfahrend1035 N
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Betriebsdruck min.2 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Dämpfungslänge17 mm
Dämpfungsenergie15 J
Gewicht 0 mm Hub1.34 kg
Gewicht +10 mm Hub0.072 kg
Hub max.2100 mm
MediumDruckluft
Mediumstemperatur min.-20 °C