AVENTICS™ Profile cylinder ISO 15552, Series PRA - inch R480176481

Teilenummer:

AVENTICS-R480176481

440,55 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
PRA-DA-063-0090-1322311100000000000000-B

Spezifikationen

Kolben-Ø63 mm
Hub228.6 mm
Anschlüsse3/8 NPT
Wirkprinzipdoppeltwirkend
Dämpfungpneumatisch einstellbare Dämpfung
MagnetkolbenKolben mit Magnet
UmgebungsanforderungenIndustriestandard, ATEX optional
Kolbenstangengewinde - TypAußengewinde
Kolbenstangengewinde3/4-16 UNF
Kolbenstangedurchgehend
AbstreiferStandard Industrieabstreifer
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte6,3 bar
Kolbenkraft einfahrend1765 N
Kolbenkraft ausfahrend1765 N
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Betriebsdruck min.2 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Dämpfungslänge16.5 mm
Dämpfungsenergie27 J
Gewicht 0 mm Hub1.72 kg
Gewicht +10 mm Hub0.079 kg
Hub max.2500 mm
MediumDruckluft
Mediumstemperatur min.-20 °C